512S55B3G2

512S55B3G2

500 시리즈 롤러 캐리지, 55mm, 표준 긺, 극정밀, 약 0.13C, Preload, Krytox GPL227로 그리스 처리,

리드 타임:  3 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1597.71 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 업계 최고의 하중 용량
  • 4개의 롤러 트랙을 뒷면에서 뒷면으로 배열하여 높은 강도를 제공함
  • 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
  • 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
  • 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
  • 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
  • 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
  • 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
  • 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
  • Thomson Accumax 대체

측정

측정
크기
[A] 70.0 mm
[B] 140.0 mm
[B2] 43.5 mm
[F] 12.5 mm
[F3] 20.0 mm
[G] 18.0 mm
[G1] 13.5 mm
[G2] 26.0 mm
[J] 57.0 mm
[L] 205.5 mm
[L1] 95.0 mm
[L2] 70.0 mm
[L3] 162.0 mm
[M1] 9.0 mm
[N] 116.0 mm
[O] 12.0 mm
[P] 34.5 mm
[S2] M14

명세서

사양
볼/롤러 롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 B - 표준 긺
크기 55
정확도 등급 극정밀
재료 강철 합금
예압 약 0.13C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 6.800 kg (14.991 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 5,919 N·m (4,366 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 4,872 N·m (3,593 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 4,872 N·m (3,593 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 180,500 N (40,578 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 7,280 N·m (5,369 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 5,993 N·m (4,420 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 5,993 N·m (4,420 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 222,015 N (49,911 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 10,624 N·m (7,836 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 8,745 N·m (6,450 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 8,745 N·m (6,450 lbf·ft)
정적 하중 등급 324,000 N (72,838 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?