512S25D1N

512S25D1N

500 시리즈 롤러 캐리지, 25mm, 좁고 긺, 극정밀, 약 0.03C, Preload, 추가 오일 저장 장치,

리드 타임:  공장에 문의 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1101.82 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 업계 최고의 하중 용량
  • 4개의 롤러 트랙을 뒷면에서 뒷면으로 배열하여 높은 강도를 제공함
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
  • Thomson Accumax 대체

측정

측정
크기
[A] 40.0 mm
[B] 48.0 mm
[B2] 12.5 mm
[G] 9.0 mm
[J] 33.5 mm
[L] 128.8 mm
[L1] 50.0 mm
[L3] 79.4 mm
[M1] 9.5 mm
[N] 35.0 mm
[O] 7.5 mm
[S2] M6

명세서

사양
볼/롤러 롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 D - 좁고 긺
크기 25
정확도 등급 극정밀
재료 강철 합금
예압 약 0.03C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.726 kg (1.601 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 576 N·m (425 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 521 N·m (384 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 521 N·m (384 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 39,100 N (8,790 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 708 N·m (522 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 641 N·m (473 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 641 N·m (473 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 48,093 N (10,812 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 1,035 N·m (763 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 936 N·m (690 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 936 N·m (690 lbf·ft)
정적 하중 등급 70,300 N (15,804 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?