512P55C1DN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
500 시리즈 롤러 캐리지, 55mm, 좁음, 정밀도, 약 0.03C, Preload, 추가 오일 저장 장치, 얇고 빽빽한 크롬 도금 강철 합금,
- 업계 최고의 하중 용량
- 4개의 롤러 트랙을 뒷면에서 뒷면으로 배열하여 높은 강도를 제공함
- 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
- 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
- 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
- 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
- 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
- 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
- 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
- Thomson Accumax 대체