512P55A1ES4

512P55A1ES4

500 시리즈 롤러 캐리지, 55mm, 표준, 정밀도, 약 0.03C, Preload, ES1 + 개별 윤활 채널,

리드 타임:  4 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1134.68 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 업계 최고의 하중 용량
  • 4개의 롤러 트랙을 뒷면에서 뒷면으로 배열하여 높은 강도를 제공함
  • 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
  • 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
  • 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
  • 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
  • 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
  • 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
  • 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
  • Thomson Accumax 대체

측정

측정
크기
[A] 70.0 mm
[B] 140.0 mm
[B2] 43.5 mm
[F] 12.5 mm
[F3] 20.0 mm
[G] 18.0 mm
[G1] 13.5 mm
[G2] 26.0 mm
[J] 57.0 mm
[L] 163.5 mm
[L1] 95.0 mm
[L2] 70.0 mm
[L3] 120.0 mm
[M1] 9.0 mm
[N] 116.0 mm
[O] 12.0 mm
[P] 34.5 mm
[S2] M14