512P35B1DVG2

512P35B1DVG2

500 시리즈 롤러 캐리지, 35mm, 표준 긺, 정밀도, 약 0.03C, Preload, 추가 바이턴 와이퍼, 얇고 빽빽한 크롬 도금 강철 합금, Krytox GPL227로 그리스 처리,

리드 타임:  3 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1464.83 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 업계 최고의 하중 용량
  • 4개의 롤러 트랙을 뒷면에서 뒷면으로 배열하여 높은 강도를 제공함
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
  • Thomson Accumax 대체

측정

측정
크기
[A] 48.0 mm
[B] 100.0 mm
[B2] 33.0 mm
[F] 8.5 mm
[F3] 15.0 mm
[G] 12.0 mm
[G1] 10.0 mm
[G2] 15.0 mm
[J] 40.0 mm
[L] 158.0 mm
[L1] 62.0 mm
[L2] 52.0 mm
[L3] 103.0 mm
[M1] 7.0 mm
[N] 82.0 mm
[O] 8.0 mm
[P] 23.0 mm
[S2] M10

명세서

사양
볼/롤러 롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 B - 표준 긺
크기 35
정확도 등급 정밀도
재료 얇고 빽빽한 크롬 도금 강철 합금
예압 약 0.03C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 2.224 kg (4.903 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 1,537 N·m (1,134 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 1,232 N·m (909 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 1,232 N·m (909 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 71,500 N (16,074 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 1,891 N·m (1,395 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 1,515 N·m (1,117 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 1,515 N·m (1,117 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 87,945 N (19,771 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 2,762 N·m (2,037 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 2,214 N·m (1,633 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 2,214 N·m (1,633 lbf·ft)
정적 하중 등급 128,500 N (28,888 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?