511U45A3

511U45A3

500 시리즈 볼 캐리지, 45mm, 표준, 초정밀, 약 0.13C, Preload

리드 타임:  공장에 문의 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$848.48 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
  • 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
  • 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
  • 재순환 경로에 그리스 포켓을 장착하여 윤활 수명이 연장됨
  • 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
  • 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
  • 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
  • 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
  • Thomson AccuGlide를 대체함

측정

측정
크기
[A] 60.0 mm
[B] 120.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.5 mm
[F] 10.5 mm
[F3] 18.0 mm
[G] 15.0 mm
[G1] 15.0 mm
[J] 50.8 mm
[L] 137.1 mm
[L1] 80.0 mm
[L2] 60.0 mm
[L3] 99.1 mm
[M1] 8.0 mm
[N] 100.0 mm
[O] 10.0 mm
[P] 17.5 mm
[S1] M10
[S2] M12