511U35A1LG1

511U35A1LG1

500 시리즈 볼 캐리지, 35mm, 표준, 초정밀, 약 0.03C, Preload, 수명이 긴 윤활유 블록, Mobilux EP2로 그리스 처리,

리드 타임:  3 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1032.12 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.0 mm
[B] 100.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.0 mm
[F] 8.5 mm
[F3] 15.0 mm
[G] 12.0 mm
[G1] 12.0 mm
[J] 41.0 mm
[L] 169.0 mm
[L1] 62.0 mm
[L2] 52.0 mm
[L3] 79.6 mm
[M1] 7.0 mm
[N] 82.0 mm
[O] 8.0 mm
[P] 14.0 mm
[S1] M8
[S2] M10

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 A - 표준
크기 35
정확도 등급 초정밀
재료 강철 합금
예압 약 0.03C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 1.938 kg (4.273 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 718 N·m (530 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 574 N·m (423 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 574 N·m (423 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 38,700 N (8,700 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 905 N·m (667 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 723 N·m (533 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 723 N·m (533 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 48,759 N (10,961 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 1,566 N·m (1,155 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 1,252 N·m (923 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 1,252 N·m (923 lbf·ft)
정적 하중 등급 84,400 N (18,974 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?