511U15E1N

511U15E1N

500 시리즈 볼 캐리지, 15mm, 좁고 높음, 초정밀, 약 0.03C, Preload, 추가 오일 저장 장치,

리드 타임:  공장에 문의 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$542.10 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 28.0 mm
[B] 34.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.5 mm
[G] 6.0 mm
[J] 24.2 mm
[L] 73.6 mm
[L1] 26.0 mm
[L3] 39.6 mm
[M1] 8.0 mm
[N] 26.0 mm
[O] 6.0 mm
[S2] M4