511P25E3L

511P25E3L

500 시리즈 볼 캐리지, 25mm, 좁고 높음, 정밀도, 약 0.13C, Preload, 수명이 긴 윤활유 블록,

리드 타임:  공장에 문의 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$724.35 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 40.0 mm
[B] 48.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.5 mm
[G] 9.0 mm
[J] 34.5 mm
[L] 131.5 mm
[L1] 35.0 mm
[L3] 59.5 mm
[M1] 9.5 mm
[N] 35.0 mm
[O] 11.0 mm
[S2] M6

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 E - 좁고 높음
크기 25
정확도 등급 정밀도
재료 강철 합금
예압 약 0.13C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.666 kg (1.468 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 289 N·m (213 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 235 N·m (173 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 235 N·m (173 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 21,100 N (4,743 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 364 N·m (268 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 296 N·m (218 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 296 N·m (218 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 26,584 N (5,976 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 631 N·m (465 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 513 N·m (378 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 513 N·m (378 lbf·ft)
정적 하중 등급 46,100 N (10,364 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?