511P25B2ES14

511P25B2ES14

500 시리즈 볼 캐리지, 25mm, 표준 긺, 정밀도, 약 0.08C, Preload, 1/4" 맞춤 핀 구멍(2개) - 압입 끼워맞춤,

리드 타임:  7 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$491.01 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.0 mm
[B] 70.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.5 mm
[F] 6.8 mm
[F3] 11.0 mm
[G] 9.0 mm
[G1] 8.0 mm
[J] 30.5 mm
[L] 103.5 mm
[L1] 45.0 mm
[L2] 40.0 mm
[L3] 78.5 mm
[M1] 5.5 mm
[N] 57.0 mm
[O] 7.0 mm
[P] 11.0 mm
[S1] M6
[S2] M8

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 B - 표준 긺
크기 25
정확도 등급 정밀도
재료 강철 합금
예압 약 0.08C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.900 kg (1.984 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 349 N·m (257 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 365 N·m (269 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 365 N·m (269 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 25,500 N (5,733 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 440 N·m (325 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 460 N·m (339 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 460 N·m (339 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 32,128 N (7,223 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 825 N·m (608 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 863 N·m (637 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 863 N·m (637 lbf·ft)
정적 하중 등급 60,300 N (13,556 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?