511P15A1ES1

511P15A1ES1

500 시리즈 볼 캐리지, 15mm, 표준, 정밀도, 약 0.03C, Preload, 6mm 맞춤 핀 구멍 - 미끄럼 끼워맞춤,

리드 타임:  4 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$316.99 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.0 mm
[B] 47.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.0 mm
[F] 4.4 mm
[F3] 7.5 mm
[G] 7.0 mm
[G1] 4.5 mm
[J] 20.2 mm
[L] 56.6 mm
[L1] 30.0 mm
[L2] 26.0 mm
[L3] 39.6 mm
[M1] 4.0 mm
[N] 38.0 mm
[O] 7.0 mm
[P] 7.0 mm
[S1] M4
[S2] M5

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 A - 표준
크기 15
정확도 등급 정밀도
재료 강철 합금
예압 약 0.03C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.200 kg (0.441 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 83 N·m (61 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 67 N·m (49 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 67 N·m (49 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 9,000 N (2,023 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 105 N·m (77 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 84 N·m (62 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 84 N·m (62 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 11,339 N (2,549 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 181 N·m (133 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 146 N·m (108 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 146 N·m (108 lbf·ft)
정적 하중 등급 19,600 N (4,406 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?