511H45E1LZG1

511H45E1LZG1

500 시리즈 볼 캐리지, 45mm, 좁고 높음, 높음, 약 0.03C, Preload, 금속 스크래퍼, 수명이 긴 윤활유 블록, Mobilux EP2로 그리스 처리,

리드 타임:  3 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$926.21 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 70.0 mm
[B] 86.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 20.5 mm
[G] 18.0 mm
[J] 60.8 mm
[L] 201.9 mm
[L1] 60.0 mm
[L3] 99.1 mm
[M1] 18.0 mm
[N] 60.0 mm
[O] 19.0 mm
[S2] M10

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 E - 좁고 높음
크기 45
정확도 등급 높음
재료 강철 합금
예압 약 0.03C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 2.160 kg (4.762 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 1,466 N·m (1,081 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 1,147 N·m (846 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 1,147 N·m (846 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 61,900 N (13,916 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 1,847 N·m (1,362 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 1,445 N·m (1,066 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 1,445 N·m (1,066 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 77,989 N (17,533 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 3,193 N·m (2,355 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 2,498 N·m (1,842 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 2,498 N·m (1,842 lbf·ft)
정적 하중 등급 134,800 N (30,304 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?