511H45B0LG2

511H45B0LG2

500 시리즈 볼 캐리지, 45mm, 표준 긺, 높음, 간격, Preload, 수명이 긴 윤활유 블록, Krytox GPL227로 그리스 처리,

리드 타임:  3 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$916.90 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 60.0 mm
[B] 120.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.5 mm
[F] 10.5 mm
[F3] 18.0 mm
[G] 15.0 mm
[G1] 15.0 mm
[J] 50.8 mm
[L] 230.4 mm
[L1] 80.0 mm
[L2] 60.0 mm
[L3] 130.6 mm
[M1] 8.0 mm
[N] 100.0 mm
[O] 10.0 mm
[P] 17.5 mm
[S1] M10
[S2] M12

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 B - 표준 긺
크기 45
정확도 등급 높음
재료 강철 합금
예압 간격
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 4.446 kg (9.802 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 1,769 N·m (1,305 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 1,779 N·m (1,312 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 1,779 N·m (1,312 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 74,700 N (16,793 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 2,229 N·m (1,644 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 2,241 N·m (1,653 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 2,241 N·m (1,653 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 94,116 N (21,158 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 4,175 N·m (3,079 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 4,199 N·m (3,097 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 4,199 N·m (3,097 lbf·ft)
정적 하중 등급 176,300 N (39,634 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?