511H25C0SG3

511H25C0SG3

500 시리즈 볼 캐리지, 25mm, 좁음, 높음, 간격, Preload, 스테인리스 강, Thomson 선형 윤활유로 그리스 처리,

리드 타임:  3 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
  • 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
  • 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
  • 재순환 경로에 그리스 포켓을 장착하여 윤활 수명이 연장됨
  • 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
  • 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
  • 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
  • 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
  • Thomson AccuGlide를 대체함

측정

측정
크기
[A] 36.0 mm
[B] 48.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.5 mm
[G] 9.0 mm
[J] 30.5 mm
[L] 84.5 mm
[L1] 35.0 mm
[L3] 59.5 mm
[M1] 5.5 mm
[N] 35.0 mm
[O] 7.5 mm
[S2] M6

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 C - 좁음
크기 25
정확도 등급 높음
재료 스테인리스 강
예압 간격
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.700 kg (1.543 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 245 N·m (181 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 199 N·m (147 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 199 N·m (147 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 17,900 N (4,024 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 309 N·m (228 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 251 N·m (185 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 251 N·m (185 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 22,500 N (5,058 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 536 N·m (395 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 436 N·m (322 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 436 N·m (322 lbf·ft)
정적 하중 등급 39,100 N (8,790 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?