511H20G1ES11

511H20G1ES11

500 시리즈 볼 캐리지, 20mm, 좁고 짧음, 높음, 약 0.03C, Preload, 엔드 캡에서 상단 윤활,

리드 타임:  7 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
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
[A] 28.0 mm
[B] 44.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.0 mm
[G] 6.0 mm
[J] 23.5 mm
[L] 47.7 mm
[L3] 25.7 mm
[M1] 4.2 mm
[N] 32.0 mm
[O] 4.0 mm
[S2] M5

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 G - 좁고 짧음
크기 20
정확도 등급 높음
재료 강철 합금
예압 약 0.03C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.500 kg (1.102 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 99 N·m (73 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 37 N·m (27 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 37 N·m (27 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 8,400 N (1,888 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 125 N·m (92 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 47 N·m (35 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 47 N·m (35 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 10,583 N (2,379 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 150 N·m (111 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 58 N·m (43 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 58 N·m (43 lbf·ft)
정적 하중 등급 13,100 N (2,945 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?