511H20B2CG2

511H20B2CG2

500 시리즈 볼 캐리지, 20mm, 표준 긺, 높음, 약 0.08C, Preload, Krytox GPL227로 그리스 처리,

리드 타임:  3 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$377.74 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
  • 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
  • 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
  • 재순환 경로에 그리스 포켓을 장착하여 윤활 수명이 연장됨
  • 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
  • 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
  • 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
  • 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
  • Thomson AccuGlide를 대체함

측정

측정
크기
[A] 30.0 mm
[B] 63.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 21.5 mm
[F] 5.4 mm
[F3] 9.5 mm
[G] 8.0 mm
[G1] 6.5 mm
[J] 25.5 mm
[L] 87.5 mm
[L1] 40.0 mm
[L2] 35.0 mm
[L3] 65.5 mm
[M1] 5.2 mm
[N] 53.0 mm
[O] 8.0 mm
[P] 8.0 mm
[S1] M5
[S2] M6

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 B - 표준 긺
크기 20
정확도 등급 높음
재료 강철 합금
예압 약 0.08C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.600 kg (1.323 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 206 N·m (152 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 208 N·m (153 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 208 N·m (153 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 17,400 N (3,912 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 260 N·m (192 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 262 N·m (193 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 262 N·m (193 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 21,923 N (4,928 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 490 N·m (361 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 495 N·m (365 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 495 N·m (365 lbf·ft)
정적 하중 등급 41,100 N (9,240 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?