511H15C2S

511H15C2S

500 시리즈 볼 캐리지, 15mm, 좁음, 높음, 약 0.08C, Preload, 스테인리스 강

리드 타임:  공장에 문의 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
  • 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
  • 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
  • 재순환 경로에 그리스 포켓을 장착하여 윤활 수명이 연장됨
  • 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
  • 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
  • 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
  • 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
  • Thomson AccuGlide를 대체함

측정

측정
크기
[A] 24.0 mm
[B] 34.0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.5 mm
[G] 5.0 mm
[J] 20.2 mm
[L] 56.6 mm
[L1] 26.0 mm
[L3] 39.6 mm
[M1] 4.0 mm
[N] 26.0 mm
[O] 5.5 mm
[S2] M4

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 C - 좁음
크기 15
정확도 등급 높음
재료 스테인리스 강
예압 약 0.08C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.200 kg (0.441 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 70 N·m (52 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 56 N·m (41 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 56 N·m (41 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 7,600 N (1,709 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 89 N·m (66 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 71 N·m (52 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 71 N·m (52 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 9,500 N (2,136 lbf)
최대 가속 100 m/s² (328 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 153 N·m (113 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 124 N·m (91 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 124 N·m (91 lbf·ft)
정적 하중 등급 16,600 N (3,732 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?