430LNA35L12 - Eski Ürün

제품 430LNA35L12 은(는) 이제 구식입니다.

Discontinued, see standard lubrication fittings 430LN15L5, 430LN45L7, or 430LN55L8

430LNA35L12
430LNA35L12

M8X1.25 TO M8X1.0 90 DEGREE ADAPTER, Obsolete


  • Additional Lube Fittings

측정

dimensions
측정 항목
[TH]M6x1.0x12 mm 

명세서

명세서
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Weight0.1 kg

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?