421H25ARL4000

421H25ARL4000

400 시리즈 볼 레일, 25mm, 높음, 상단의 볼트

리드 타임:  12 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$3087.74 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 50.0 mm  Max: 3950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • 폴리머 볼 리턴 튜브가 윤활을 유지하면서 소음과 진동을 줄여줌
  • 표준 이중 립 단부 및 종방향 씰이 베어링을 오염물로부터 보호하면서 윤활을 유지함
  • 윤활 채널이 윤활유를 개별 볼 트랙으로 보내 윤활 효과를 최대화함
  • 양면 볼 트랙이 45° 면대면 베어링 배열을 사용하여 모든 방향에서 동일한 하중 용량을 전달함
  • 411 표준 볼 설계와 비교할 때, 413 볼 케이지 옵션은 더욱 매끄러운 움직임, 고속에서의 소음 감소, 개별적인 윤활유 저장 장치를 제공함

측정

측정
크기
[B1] 23.0 mm (+0.02 / -0.05)
[F1] 7.0 mm
[F2] 11.0 mm
[G2] 10.2 mm
[J1] 19.2 mm
[X] 60.0 mm

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 철도
레일 스타일 상단의 볼트
크기 25
레일 길이 4,000.0 mm (157.48 in)
정확도 등급 높음
재료 강철 합금
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 11.520 kg (25.397 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?