413N25D0

413N25D0

400 시리즈 볼 캐리지 케이지, 25mm, 좁고 긺, 일반, 간격, Preload

리드 타임:  12 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$211.65 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 폴리머 볼 리턴 튜브가 윤활을 유지하면서 소음과 진동을 줄여줌
  • 표준 이중 립 단부 및 종방향 씰이 베어링을 오염물로부터 보호하면서 윤활을 유지함
  • 윤활 채널이 윤활유를 개별 볼 트랙으로 보내 윤활 효과를 최대화함
  • 양면 볼 트랙이 45° 면대면 베어링 배열을 사용하여 모든 방향에서 동일한 하중 용량을 전달함
  • 411 표준 볼 설계와 비교할 때, 413 볼 케이지 옵션은 더욱 매끄러운 움직임, 고속에서의 소음 감소, 개별적인 윤활유 저장 장치를 제공함

측정

측정
크기
[A] 36.0 mm
[B] 48.0 mm
[B2] 12.5 mm
[G] 9.0 mm
[J] 30.2 mm
[L] 108.6 mm
[L1] 50.0 mm
[L3] 86.9 mm
[LN] 15.6 mm
[M1] 10.2 mm
[N] 35.0 mm
[S1] M6

명세서

사양
볼/롤러 볼 케이지
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 D - 좁고 긺
크기 25
정확도 등급 일반
재료 강철 합금
예압 간격
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.670 kg (1.477 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 248 N·m (183 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 300 N·m (221 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 300 N·m (221 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 23,174 N (5,210 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 313 N·m (231 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 378 N·m (279 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 378 N·m (279 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 29,200 N (6,564 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 680 N·m (502 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 820 N·m (605 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 820 N·m (605 lbf·ft)
정적 하중 등급 63,300 N (14,230 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?