413H25F0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
400 시리즈 볼 캐리지 케이지, 25mm, 좁고 높고 긺, 높음, 간격, Preload
- 폴리머 볼 리턴 튜브가 윤활을 유지하면서 소음과 진동을 줄여줌
- 표준 이중 립 단부 및 종방향 씰이 베어링을 오염물로부터 보호하면서 윤활을 유지함
- 윤활 채널이 윤활유를 개별 볼 트랙으로 보내 윤활 효과를 최대화함
- 양면 볼 트랙이 45° 면대면 베어링 배열을 사용하여 모든 방향에서 동일한 하중 용량을 전달함
- 411 표준 볼 설계와 비교할 때, 413 볼 케이지 옵션은 더욱 매끄러운 움직임, 고속에서의 소음 감소, 개별적인 윤활유 저장 장치를 제공함