411N30G1

411N30G1

400 시리즈 볼 캐리지, 30mm, 좁고 짧음, 일반, 약 0.03C, Preload

리드 타임:  12 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$177.44 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 폴리머 볼 리턴 튜브가 윤활을 유지하면서 소음과 진동을 줄여줌
  • 표준 이중 립 단부 및 종방향 씰이 베어링을 오염물로부터 보호하면서 윤활을 유지함
  • 윤활 채널이 윤활유를 개별 볼 트랙으로 보내 윤활 효과를 최대화함
  • 양면 볼 트랙이 45° 면대면 베어링 배열을 사용하여 모든 방향에서 동일한 하중 용량을 전달함
  • 411 표준 볼 설계와 비교할 때, 413 볼 케이지 옵션은 더욱 매끄러운 움직임, 고속에서의 소음 감소, 개별적인 윤활유 저장 장치를 제공함

측정

측정
크기
[A] 42.0 mm
[B] 60.0 mm
[B2] 16.0 mm
[G] 10.0 mm
[J] 35.0 mm
[L] 64.2 mm
[L3] 37.2 mm
[LN] 15.6 mm
[M1] 8.0 mm
[N] 40.0 mm
[S1] M8

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 G - 좁고 짧음
크기 30
정확도 등급 일반
재료 강철 합금
예압 약 0.03C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 0.500 kg (1.102 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 151 N·m (111 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 64 N·m (47 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 64 N·m (47 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 11,666 N (2,623 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 191 N·m (141 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 81 N·m (60 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 81 N·m (60 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 14,700 N (3,305 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 350 N·m (258 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 150 N·m (111 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 150 N·m (111 lbf·ft)
정적 하중 등급 27,000 N (6,070 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?