411N15E1D

411N15E1D

400 시리즈 볼 캐리지, 15mm, 좁고 높음, 일반, 약 0.03C, Preload, 경질 크롬 도금 강철 합금

리드 타임:  13 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$209.83 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 폴리머 볼 리턴 튜브가 윤활을 유지하면서 소음과 진동을 줄여줌
  • 표준 이중 립 단부 및 종방향 씰이 베어링을 오염물로부터 보호하면서 윤활을 유지함
  • 윤활 채널이 윤활유를 개별 볼 트랙으로 보내 윤활 효과를 최대화함
  • 양면 볼 트랙이 45° 면대면 베어링 배열을 사용하여 모든 방향에서 동일한 하중 용량을 전달함
  • 411 표준 볼 설계와 비교할 때, 413 볼 케이지 옵션은 더욱 매끄러운 움직임, 고속에서의 소음 감소, 개별적인 윤활유 저장 장치를 제공함

측정

측정
크기
[A] 28.0 mm
[B] 34.0 mm
[B2] 9.5 mm
[G] 6.0 mm
[J] 24.7 mm
[L] 58.6 mm
[L1] 26.0 mm
[L3] 40.2 mm
[LN] 5.0 mm
[M1] 9.5 mm
[N] 26.0 mm
[S1] M4