411H35B1D

411H35B1D

400 시리즈 볼 캐리지, 35mm, 표준 긺, 높음, 약 0.03C, Preload, 경질 크롬 도금 강철 합금

리드 타임:  13 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$341.80 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 폴리머 볼 리턴 튜브가 윤활을 유지하면서 소음과 진동을 줄여줌
  • 표준 이중 립 단부 및 종방향 씰이 베어링을 오염물로부터 보호하면서 윤활을 유지함
  • 윤활 채널이 윤활유를 개별 볼 트랙으로 보내 윤활 효과를 최대화함
  • 양면 볼 트랙이 45° 면대면 베어링 배열을 사용하여 모든 방향에서 동일한 하중 용량을 전달함
  • 411 표준 볼 설계와 비교할 때, 413 볼 케이지 옵션은 더욱 매끄러운 움직임, 고속에서의 소음 감소, 개별적인 윤활유 저장 장치를 제공함

측정

측정
크기
[A] 48.0 mm
[B] 100.0 mm
[B2] 33.0 mm
[F] 8.6 mm
[G] 12.0 mm
[J] 40.5 mm
[L] 123.5 mm
[L1] 62.0 mm
[L3] 92.5 mm
[LN] 16.0 mm
[M1] 8.0 mm
[N] 82.0 mm
[S1] M10

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 B - 표준 긺
크기 35
정확도 등급 높음
재료 경질 크롬 도금 강철 합금
예압 약 0.03C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 1.900 kg (4.189 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 665 N·m (490 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 579 N·m (427 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 579 N·m (427 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 41,984 N (9,438 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 838 N·m (618 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 730 N·m (538 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 730 N·m (538 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 52,900 N (11,892 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 5 m/s (16 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 1,604 N·m (1,183 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 1,398 N·m (1,031 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 1,398 N·m (1,031 lbf·ft)
정적 하중 등급 101,400 N (22,796 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?