2TSR15WZMUUC1+400

2TSR15WZMUUC1+400

유형 TSR, 15mm, 넓음, 경예압, Preload, 립 씰 표준,

리드 타임:  8 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$551.78 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 111.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • 산업 표준 드롭인을 대체함
  • 440 스테인리스 강 구조(내부식성, 윤활이 거의 또는 전혀 없음)
  • 고정밀 정확도(최대 ±0 .010mm)
  • 매우 매끄럽고 조용히 작동함
  • 편평형
  • 단일 레일/캐리지 적용을 위한 높은 모멘트 하중 용량
  • 움직임이 매우 조용함
  • 고딕 아치 볼 홈 형상이 단일 레일 적용을 지원함
  • 한 조각의 최대 길이 1m(크기: 7mm ~ 15mm)
  • 길이 및 구성 사용자 지정을 원하는 경우 Thomson에 문의

측정

측정
크기
[D2] 8.0 mm
[D3] 4.5 mm
[h] 4.5 mm
[H] 16.0 mm (±0.04)
[H1] 4.0 mm
[H4] 9.5 mm
[L1] 55.5 mm
[L2] 38.5 mm
[L3] 20.0 mm
[N] 9.0 mm
[SX] M4x4.5
[W] 42.0 mm
[W1] 60.0 mm
[W2] 45.0 mm
[W5] 23.0 mm
[X] 40.0 mm
[Y] 15.0 mm

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 어셈블리
캐리지 WZ - 넓음
크기 15
레일 길이 400.0 mm (15.75 in)
정확도 등급 일반
재료 스테인리스 강
캐리지 수 2
예압 경예압
무게 0.712 kg (1.570 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
100km 동적 하중 등급 5,415 N (1,217 lbf)
50km 동적 하중 등급 6,660 N (1,497 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 137 N·m (101 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 35 N·m (26 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 38 N·m (28 lbf·ft)
정적 하중 등급 9,800 N (2,203 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?