2TSR12WZMUU+150

2TSR12WZMUU+150

유형 TSR, 12mm, 넓음, 립 씰 표준,

리드 타임:  12 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$265.39 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 89.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm

지금 구매하기

  • 산업 표준 드롭인을 대체함
  • 440 스테인리스 강 구조(내부식성, 윤활이 거의 또는 전혀 없음)
  • 고정밀 정확도(최대 ±0 .010mm)
  • 매우 매끄럽고 조용히 작동함
  • 편평형
  • 단일 레일/캐리지 적용을 위한 높은 모멘트 하중 용량
  • 움직임이 매우 조용함
  • 고딕 아치 볼 홈 형상이 단일 레일 적용을 지원함
  • 한 조각의 최대 길이 1m(크기: 7mm ~ 15mm)
  • 길이 및 구성 사용자 지정을 원하는 경우 Thomson에 문의

측정

측정
크기
[D2] 8.0 mm
[D3] 4.5 mm
[h] 4.5 mm
[H] 14.0 mm (±0.04)
[H1] 4.0 mm
[H4] 8.5 mm
[L1] 44.5 mm
[L2] 30.5 mm
[L3] 15.0 mm
[N] 8.0 mm
[SX] M3x3.5
[W] 24.0 mm
[W1] 40.0 mm
[W2] 28.0 mm
[X] 40.0 mm
[Y] 15.0 mm