2AT25AL400.0 Y=20.0MM - Eski Ürün
제품 2AT25AL400.0 Y=20.0MM 은(는) 이제 구식입니다.
This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
T-시리즈, 25mm, 표준,
Min: 176.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- 우수한 유연성은 N 등급의 방사형 런아웃으로만 변환됩니다.
- 독점적인 "U" 채널 구조 덕분에 불량 기계 베이스 또는 정렬 불량 오류에 대응하기 위해 레일을 구부릴 수 있습니다.
- 비용이 많이 드는 가공된 베이스와 특수 도구가 필요하지 않으므로 설치 비용을 절감하고 설치 시간을 단축할 수 있습니다.
- 일반적인 100% 스틸 프로파일 선형 가이드를 위한 드롭인 교체품