190-9113 - 일시 판매 중지된 제품
제품 190-9113 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. SRT2156. 추가 질문이 있다면 당사에 문의하십시오.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
볼 스크류, 2.000 in X 0.500 in, Thread Direction: 왼쪽, ±0.004 in/ft, Number Of Starts: 1
- 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
- 스크류만, 볼 너트 없음
- 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.
- *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.