12174

12174
Acme Screw

Acme Screw, 4140 Alloy, 1.75 in dia. X 0.25 in Lead, 오른쪽, Black Oxide Coated

리드 타임:  5 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$590.90 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 1.0 in  Max: 144.0 in  To the nearest .01 in

지금 구매하기

  • Rolled acme screws are cost effective and stocked for quick delivery
  • Made from high quality 4140 steel with black oxide coating to resist corrosion
  • Low friction, minimum wear, long life, and clean operation
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

명세서

사양
리드 스크류 부품 번호 174-RA/00X/00X/12.00/00000/S
리드 스크류 나사산 형상 2C
리드 스크류 직경 1.750 in (44.45 mm)
리드 0.250 in (6.35 mm)
리드 정확도 0.0003 in/in (0.0003 mm/mm)
리드 스크류 진직도 0.010 in/ft (258 µm/300mm)
스크류 재질 4140 Alloy
리드 스크류 코팅 Black Oxide Coated
최대 온도 350 °F (176.7 °C)
무게 0.00