0215200317

0215200317
Ball Nut

볼 너트, 40 mm X 20 mm, Flanged, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, 디플랙터, 52200 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 19.50 mm (0.768 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)

명세서

사양
직경 40 mm
리드 20.0 mm
Nut Material Alloy Steel
너트 스타일 FH
와이퍼 Included
플랜지 Integral
Screw Part Number 0205000304-RL6000
시작점의 수 2
Total Weight 1.600 kg

성능

성능
성능
성능
성능
하중, 동적 52,200 N (11,735 lbf)
하중, 정적 104 kN (23,290 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?