0215200299

0215200299
Ball Nut

볼 너트, 50 mm X 20 mm, Flanged, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, 디플랙터, 78800 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 22.00 mm (0.866 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)