0215200191

0215200191
Ball Nut

볼 너트, 32 mm X 20 mm, Flanged, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, 채널, 29700 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 53.00 mm (2.087 in)
D4 65.00 mm (2.559 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 80.00 mm (3.150 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 6.00 mm (0.236 in)