0215050309

0215050309
Ball Nut

볼 너트, 25 mm X 5 mm, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, 버튼, 20400 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 42.00 mm (1.654 in)
D12 M6x1
D13 4.00 mm (0.157 in)
L 63.50 mm (2.500 in)
L11 17.00 mm (0.669 in)
L12 10.50 mm (0.413 in)
L13 23.00 mm (0.906 in)
TH M40x1.5