0215050297

0215050297
Ball Nut

볼 너트, 63 mm X 20 mm, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, 채널, 65100 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 95.00 mm (3.740 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)