0215050258

0215050258
Ball Nut

볼 너트, 20 mm X 5 mm, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, 채널, 10500 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 36.00 mm (1.417 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)