0215050120

0215050120
Ball Nut

볼 너트, 40 mm X 5 mm, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, EUS, 23800 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 63.00 mm (2.480 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)