0215050115

0215050115
Ball Nut

볼 너트, 20 mm X 5 mm, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, EUS, 10500 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 32.00 mm (1.260 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

명세서

사양
직경 20 mm
리드 5.0 mm
Nut Material Alloy Steel
너트 스타일 KGM
와이퍼 Included
Screw Part Number 0205000317-RL6000
시작점의 수 1
Total Weight 0.100 kg

성능

성능
성능
성능
성능
하중, 동적 10,500 N (2,360 lbf)
하중, 정적 17 kN (3,732 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?