0205000352-RL6000

0205000352-RL6000
Ball Screw

볼 스크류, 40 mm X 40 mm, Thread Direction: 오른쪽, ±12 µm/300mm, Number Of Starts: 4

CTL(Cut to Length):

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
  • 스크류만, 볼 너트 없음
  • 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.
  • *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.

측정

측정
크기
D1 38.95 mm (1.533 in)
D2 36.24 mm (1.427 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)