0205000319-RL3000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
볼 스크류, 12 mm X 4 mm, Thread Direction: 오른쪽, ±12 µm/300mm, Number Of Starts: 1
Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  To the nearest .01 mm
- 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
- 스크류만, 볼 너트 없음
- 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.
- *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.