XD48B080-0700COO-MMSN

XD48B080-0700COO-MMSN

Attuatore, Electrak XD, 48 Vdc, Carico dinamico: 8b0 kN a 50 mm/s, 1000 mm, Lunghezza di corsa massima:: 700 mm, Controllo: CANopen + Controllo velocità in circuito aperto (include diagnostica, retroazione di posizione, velocità e assorbimento di corrente, più segnalazione di sovraccarico), Lunghezza cavo secondario:

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2322.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Attuatore lineare ad alta potenza con opzioni di corsa, carico e controllo leader nel settore per sostituire al meglio le versioni idrauliche
  • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak XD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
  • Test in nebbia salina per 500 ore
  • Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
  • Override manuale e rilascio freno opzionali
  • Funzione anti-rotazione standard
  • Smorzamento dei carichi d'urto integrato opzionale
  • Motore brushless con design garantito per maggior durata e ciclo di funzionamento esteso

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 9.532,0 mm (375,276 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 700,0 mm (27,559 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Standard
antirotazione Yes
Certificazioni CE
Gioco assiale, max 1,200 mm / 0,047 in
Indice di protezione IP, Dinamico 66
Indice di protezione IP, Statico 66, 67, 69K
Override manuale No
Materiale Lega di zinco con e-coating, alluminio anodizzato duro, acciaio inox
Corsa nominale 700,00 mm / 27,56 in
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 48 Vdc
Assorbimento massimo di corrente 14,0 amp
Peso 18,200 kg / 40,124 lbs
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo CAN aperto
Retroazione None
Serializzato Yes
Azionamento intelligente Yes
Tolleranza di corsa 1,200 mm / 0,047 in
Contiene liquidi No
Girevole No
Garanzia 12 mesi

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 8.000 N / 1.798 lbf
Carico, statico 16.000 N / 3.597 lbf
Velocità max. 50,00 mm/s / 1,97 in/s
Velocità min. 50,00 mm/s / 1,97 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?