PPA11-58B65-04SBXXX

PPA11-58B65-04SBXXX
PPA11-58B65-04SBXXX

Superseded - Actuator, 115 VCA, 1500 lbf, 4 in, Senza retroazione, 0.17 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  200 Days 

  • See related product for replacement part

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]13.7 in
[B]8.8 in
[C]7.5 in
[S]4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Brakecon freno anti-inerzia 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke4 in
RetroazioneSenza retroazione 
Tensione115 VCA 
Weight13.1 lb

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico1500 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.17 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.17 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?