8103-448-015 - Prodotto sostituito

Prodotto 8103-448-015 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN7502.

8103-448-015
8103-448-015

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0308, 0.375 in X 0.125 in, Non precaricato, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.89 in
[B]0.317 in
[C]0.786 in
[D]0.915 in
[E]0.468 in
[F]0.55 in
[TH]11/16-24 UNEF-2A 
corsa per giri dell’albero0.125 in
Diametro dei cuscinetti a sfere0.078 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeR-0308 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Quantità di cuscinetti a sfere108 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight0.25 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?