7833301 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833301 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGF-D-3232-RH-EE.

7833301
7833301

Ball Nut Only, KGF Style, 32 mm X 32 mm, Non precaricato, RH, Steel, 4047 lbf Load, Dynamic, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-3232-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200235
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero32 mm
Diametro delle viti, nominale32 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoDeflettore 
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo7800 lbf
Carico, dinamico4047 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?