PPA11-58B65-04SBXXX

PPA11-58B65-04SBXXX
PPA11-58B65-04SBXXX

Superseded - Actuator, 115 V CA, 1500 lbf, 4 in, Sans rétroaction, 0.17 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  200 Days 

  • See related product for replacement part

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]13.7 in
[B]8.8 in
[C]7.5 in
[S]4 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Brakeavec frein anti-roue libre 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke4 in
RétroactionSans rétroaction 
Tension115 V CA 
Weight13.1 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique1500 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.17 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.17 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?