K2XEP1.0G20-24V-10R90 - Produit obsolète

Produit K2XEP1.0G20-24V-10R90 est désormais un article obsolète.

K2XEP1.0G20-24V-10R90
K2XEP1.0G20-24V-10R90

Actuator, B-Track, 24 V CC, 2200 lbf, 10 in, Adaptateur arrière à 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]17.89 in
[S]10 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Position de l'adaptateurAdaptateur arrière à 90° 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tension24 V CC 

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique2200 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle50 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?