8103-448-015 - Produit remplacé

Produit 8103-448-015 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN7502.

8103-448-015
8103-448-015

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0308, 0.375 in X 0.125 in, Sans préchargement, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]1.89 in
[B]0.317 in
[C]0.786 in
[D]0.915 in
[E]0.468 in
[F]0.55 in
[TH]11/16-24 UNEF-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.125 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in
Diamètre du roulement à billes0.078 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Model CodeR-0308 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Quantité de roulement à billes108 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight0.25 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?