511H45F0ES7

511H45F0ES7
511H45F0ES7

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 45 mm, Haute précision Grade, F Style, 0 - Jeu Preload, Steel, ES7


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage70 mm
[A] Tolérance±50 μm 
[B]86 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60.8 mm
[L] Longueur du chariot168.6 mm
[L1]80 mm
[L3]130.6 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]19 mm
[S2]M 10 
Diamètre du roulement à billes7.9 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
MatériauSteel 
Option (ES/DH)ES7 
Preload0 - Jeu 
Référence UPC662486681045 
Style NameF - Bloc long, étroit et haut 
Taille des rails (nominale)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4.2 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie74700 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie94116 N
Capacité de charge statique176300 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie1779 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie2241 Nm
Capacité du moment de lacet statique4199 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie1769 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie2229 Nm
Capacité du moment de roulis statique4175 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie1779 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie2241 Nm
Capacité du moment de tangage statique4199 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?