SN3712X
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
SN, Juego estándar, Acetal, 0.375 in x 0.083 in Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 70 lbf Carga dinámica máxima
- Nuestras tuercas estándar SN han demostrado su eficiencia durante los últimos veinte años.
- Disponible en medidas desde 3/16” hasta 1-1/2” con o sin brida de montaje (las bridas se venden por separado).