PPA11-58B65-04SBXXX

PPA11-58B65-04SBXXX
PPA11-58B65-04SBXXX

Sustituido - Actuador, 115 V CA, 1500 lbf, 4 in, Sin realimentación, 0.17 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  200 Days 

  • See related product for replacement part

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]13.7 in
[B]8.8 in
[C]7.5 in
[S]4 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Brakecon freno antirrodadura 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Nominal Stroke4 in
RealimentaciónSin realimentación 
Tensión115 V CA 
Weight13.1 lb

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.17 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.17 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?