8103-448-015 - Producto reemplazado

Producto 8103-448-015 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SBN7502.

8103-448-015
8103-448-015

Solo tuerca esférica, Sistemas heredados MAR Estilo, R-0308, 0.375 in X 0.125 in, No precargada, RH, Acero


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]1.89 in
[B]0.317 in
[C]0.786 in
[D]0.915 in
[E]0.468 in
[F]0.55 in
[TH]11/16-24 UNEF-2A 
Diámetro de husillo, nominal0.375 in
Diámetro del rodamiento de bolas0.078 in
recorrido por revolución del eje0.125 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Cantidad de rodamiento de bolas108 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Model CodeR-0308 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight0.25 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?